|

本期介绍 集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本
>>
适合数据采集和振动分析的高性能24 bit Σ-Δ ADCs >>
首款MSOP超小封装 18 bit ADC >>
高速ADC为宽带通信 建立了新的低功耗标准 >>
16 bit ADC提供低噪声、 高精度及更高速度率
>>
ADC受益于iCMOS制造工艺
>>
CDC体系结构克服了 电容检测的设计难题 >>
PulSAR ADC简化了工业过程控制应用的设计 >>
集成 12 bit ADC的数字温度传感器提供无与伦比的精度 >>
低功耗8通道ADC系列 提供串行LVDS输出 和超小封装 >>
适合高分辨率图像处理 的极快14 bit AFE >>
带内置DDS和正交编码器的微控制器 >>
适合电桥传感器应用 的多种Σ-ΔADC >>
引脚可设置的1.6 GHz 时钟IC使DAC的性能 达到极致 >>
适合运动控制应用的精密ADC >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量 (除非另外说明), 建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

扩展的16 bit高速ADC提供低噪声、高精度及更高速度
件定义无线电体系结构、高性能通信仪器、基站基础设施、军用雷达和图像处理系统都需要具有高SNR、
优良线性度以及极低功耗的宽带ADC以用在多通道应用中。随着对增加带宽、加快数据处理速度和提高 图像处理分辨率的需求的不断增加,势必需要具有更宽动态范围,更高采样速率和更低噪声的ADC。
 |
| ADI公司扩展了其高性能16 bit ADC系列产品种类,提供了提高采样速率(高达130
MSPS),降低功耗 (1.4 W)并且具有真16 bit精度(+0.5 LSB DNL)的ADC,以用于单通道和多通道雷达、仪表仪器以及图像接收器。与以前发布的该系列成员AD9445(14
bit,105 MSPS/125 MSPS)和AD9446(16 bit,80 MSPS/100 MSPS)ADC一样,这些新的16
bit ADC集成了一个内部输入缓存器,从而大大简化了驱动要求并且隔离了ADC输入。
AD9460(16 bit,80 MSPS/105 MSPS)和AD9461(16 bit,130 MSPS)与AD9446(100引脚TQFP封
装)引脚兼容,并且与其它16 bit ADC相比SNR性能提高了2 dB~3 dB,SFDR性能提高了10 dB之多。灵活
的2 V~4 V的峰峰值(p-p)输入范围允许用户在基带和中频(IF)采样应用中优化SNR和SFDR。
AD9446在16 bit SNR方面保持领先地位,SNR达到84 dB @ 4 V p-p输入。AD9446的功耗为1.6 W @80
MSPS,AD9460为1.4 W @ 80 MSPS和1.6 W @ 105 MSPS,并且AD9461为1.9 W @ 130 MSPS。
AD9460和AD9461的数据输出可提供CMOS或LVDS格式,具有800 MHz的输入带宽。与其它16 bit ADC相
比,它们的60 fs抖动提高了15%,85 dBFS(@ 4 V p-p)的本底噪声提高了7 dB以上,同时可保持79 dB的
信噪比。
|

欲获知有关AD9460的更多信息或下载芯片使用
说明,请访问:
www.analog.com/AD9460-china.
当需要输入放大器用于信号放大或
单端到差分转换时, AD8138和
AD8139适合在基带输入频率(<100
MHz)驱动AD9460和AD9461,而
AD8352适合用作为一种优良的中频
(IF)采样(>100 MHz)输入放大
器。AD9460和AD9461灵活的2 V
p-p~4 V p-p输入电压范围允许设
计工程师根据他们的采样速率和输
入频率优化SNR和SFDR。


返回页首
|
 |