A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

高速ADC系列为宽带通信应用建立了新的低功耗标准

着3G和4G基站平台的演进,在各种类型的基站系统(例如皮蜂窝和微蜂窝)中都使用数字预矫正 (DPD)技术,由于受系统配置本身的限制,总系统功耗问题会变得越来越重要。在宽带通信系统中, 例如电缆调制解调终端系统(CMTS)和固定的点对点无线通信,减小PCB面积可以增加信道数目或减小终端系统的尺寸。

12 bit的AD9230和10 bit的AD9211 系列用于满足上述系统的要求。该系列具有全世界超低功耗的ADC内核,在 250 MSPS采样速率时仅需425 mW功耗。它采用56引脚LFCSP(8 mm×8 mm)超小封装,允许系统设计工程 师减小总PCB面积。这些产品提供优异的动态性能, 例如在250 MSPS采样速率时,65.5 dB的SNR和82 dBFS的无杂散动态范围(SFDR)。

  • 65.5 dB/59 dB SNR @ 70 MHz AIN, 250 MSPS (AD9230/AD9211)
  • 82 dB SFDR @ 70 MHz AIN, 250 MSPS
  • 1.8 V 单电源
  • LVDS 输出 at 250 MSPS (ANSI-644 级)
  • 900 全功率模拟带宽
  • 时钟占空比稳定器
  • 封装: 56引脚LFCSP封装 (8 mm × 8 mm)

产品型号 分辨率 (Bits) 采样速率 (MSPS) 功耗 (mW) 报价 (美元/片)
AD9230-250 12 250 425 59.00
AD9230-210 12 210 385 42.00
AD9230-170 12 170 378 35.00
AD9211-250 10 250 380 39.00
AD9211-200 10 200 340 32.00
AD9211-170 10 170 310 25.00

预获知有关AD9230和AD9211的更多信息或下载 芯片使用说明,请访问: www.analog.com/ad9230-chinawww.analog.com/ad9211-china

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous     Next

返回页首