|

本期介绍 集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本
>>
适合数据采集和振动分析的高性能24 bit Σ-Δ ADCs >>
首款MSOP超小封装 18 bit ADC >>
高速ADC为宽带通信 建立了新的低功耗标准 >>
16 bit ADC提供低噪声、 高精度及更高速度率 >>
ADC受益于iCMOS制造工艺
>>
CDC体系结构克服了 电容检测的设计难题 >>
PulSAR ADC简化了工业过程控制应用的设计 >>
集成 12 bit ADC的数字温度传感器提供无与伦比的精度 >>
低功耗8通道ADC系列 提供串行LVDS输出 和超小封装 >>
适合高分辨率图像处理 的极快14 bit AFE >>
带内置DDS和正交编码器的微控制器 >>
适合电桥传感器应用 的多种Σ-ΔADC >>
引脚可设置的1.6 GHz 时钟IC使DAC的性能 达到极致 >>
适合运动控制应用的精密ADC >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量 (除非另外说明), 建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

业界首款采用超小型MSOP封装18 bit ADC
的无与伦比的性能有助于多种应用
学和仪表仪器市场应用有时需要努力寻找所有主要技术指标都优异的数据转换器。通常设计工程师在功耗和尺寸方面做出让步,但是对于成功的系统设计在速度、精度和便携性方面却没有折衷的余地。
AD7690 PulSAR® ADC 采用超小封装提供无与伦比的性能。它是首款采用10 引脚MSOP封装的18 bit
ADC。AD7690是一种逐次逼近(SAR)型ADC,采用5 V单电源(VDD)供电,并且具有一个通用的SPI串行接
口。它具有400 kSPS转换速率、102 dB动态范围以及在极高吞吐率时仅需要20 mW功耗。这种高速度、高性能、
低功耗和小封装的独特组合使其特别适合于节省印制电路板(PCB)面积,并且不会牺牲速度和精度的应用。
医学诊断和病人监护系统需要精密的模数转换, 具有18 bit分辨率、低功耗和400 kSPS采样速率的AD7690是 一种理想的解决方案,因为它的串行输出通过iCoupler®
隔离器容易与系统中的其它部分隔离。对这些系统的便 携性要求的不断增长正在推动在低功耗和小封装条件下 保持高性能的需求。消费类医学产品还需要低成本的现
成解决方案以加快产品面世。AD7691是250 kSPS采样 速率引脚兼容的解决方案,AD7688是16 bit引脚兼容解 决方案,从而它们对制造能力产生最小地影响灵活地进
行系统性能更新。
许多高速数据采集和自动测试设备(ATE)应用可以利用AD7690的宽动态范围特性。其102 dB的SNR比同类 产品高出6 dB。这允许以极小的前端模拟信号调理能力转换低幅度信号,无需可设置增益放大器,并且减少设计工作量、降低成本并且加快产品面世。为了保持其SNR,推荐使用单电源供电18
bit ADC差分驱动器 ADA4941-1。
AD7690采用超小型3 mm×5 mm MSOP封装和3 mm×3 mm LFCSP封装,从而使其封装尺寸比现有28 引脚 LFCSP解决方案减小50%以上。AD7690在400
kSPS采样速率时功耗仅为20 mW,比同类产品低80%。AD7690除 了提高精度和速度外,它的小封装和低功耗特性使其非常适合电池供电和手持仪表仪器应用。芯片在每次转换结束
之后待机,因此其功率与采样速率的成比例,从而进一步延长了电池寿命。
欲获知有关上述芯片和PulSAR ADC解决方案的更多信息,请访问: www.analog.com/PulSAR-china.
- 分辨率: 18 bit, 不失码
- 吞吐率: 400 kSPS (AD7690), 250 kSPS (AD7691)
- 精度:: ±1 LSB 典型值
- 动态范围: 102 dB @ 400 kSPS
- 功耗: 20 mW @ 400 kSPS
- 封装: 3 mm × 5 mm, 10引脚的MSOP
3 mm × 3 mm, 10引脚的LFCSP
|



返回页首
|
 |