|

本期介绍
集成模拟I/O端口的模数转换器提供的高电压顺从性和简单易用功能提高了系统性能并且降低了成本
>>
适合数据采集和振动分析的高性能24 bit Σ-Δ ADCs
>>
首款MSOP超小封装 18 bit ADC >>
高速ADC为宽带通信 建立了新的低功耗标准 >>
16 bit ADC提供低噪声、 高精度及更高速度率 >>
ADC受益于iCMOS制造工艺
>>
CDC体系结构克服了 电容检测的设计难题 >>
PulSAR ADC简化了工业过程控制应用的设计 >>
集成 12 bit ADC的数字温度传感器提供无与伦比的精度 >>
低功耗8通道ADC系列 提供串行LVDS输出 和超小封装 >>
适合高分辨率图像处理 的极快14 bit AFE >>
带内置DDS和正交编码器的微控制器 >>
适合电桥传感器应用 的多种Σ-ΔADC >>
引脚可设置的1.6 GHz 时钟IC使DAC的性能 达到极致 >>
适合运动控制应用的精密ADC >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量 (除非另外说明), 建议转售最低美元价格,
按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

高性能24 bit Σ-Δ ADC: 适合信号采集和振动分析应用的小封装、高集成度解决方案
D776x系列24
bit Σ-Δ ADC可提供优异的性能指标以及内置功能和灵活性——从而成为数据采集和振动分析等应用的完整解决方案。
AD776x的性能包括高达120 dB的动态范围、112 dB的信噪比(SNR)以及输出数据速率(ODR)为
78.125 kHz时-105 dB的总谐波失真(THD),并且这些性能表明AD776x系列能够提供精密的模拟信号转换。
这种精密性还能扩展多颗芯片使ODR达到2.5 MHz。
AD776x系列为了补充这种精密度和ODR的灵活性,它还提供一个用来驱动Σ-Δ调制器的内置差分放大器、参考缓
存器、数字偏移以及增益校正寄存器。
所有这些特性以及降低由于使用Σ-Δ体系结构所带来的抗混叠的要求意味着这些芯片需要选用极少的外围元件,并
且能够有效地简化信号采集系统中的模数转换通道。欲获知更多信息,请访问: www.analog.com/sigmadelta-china.
| AD776x系列的特性 |
- 高性能: 24-bit ADCs
- 118 dB SNR at 78 kHz output data rate
- 100 dB SNR at 2.5 MHz output data rate
(AD7760)
- 通过SYNC引脚实现多个器件同步
- 全差分调制器输入
- 可设置增益和失调寄存器允许信号校准
|
- 内置差分放大器用于信号缓冲
- 当ADC超量程时有超量程位指示
- 可设置过采样速率
- 带默认或用户可设置系数的低通数字FIR滤波器
- 滤波器旁路模式允许获得原始数据
- 低功耗和待机模式
|

| 产品型号 |
分辨率(Bits) |
吞吐率 |
接口 |
封装 |
报价
(美元/片) |
| AD7760 |
24 |
2.5 MSPS |
并行 |
64引脚TQFP |
34.95 |
| AD7762 |
24 |
625 kSPS |
并行 |
64引脚TQFP |
17.95 |
| AD7763 |
24 |
625 kSPS |
串行 |
64引脚TQFP |
17.95 |


返回页首
|
 |