A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

适合运动控制应用的精密ADC

动控制应用(例如工业流水线机器人装配或汽车辅助动力转向系统)需要对电机速度和机 械运动进行精密控制。因此设计工程师需要先进特性和功能以优化系统设计。

AD7266是一种3通道12 bit双ADC,它具有快速建立时间和高达2 MSPS的吞吐率。 AD7266有12 AIN 输入(同步采样驱动12个单端输入或6个差分输入),它可以直接与标准光编码器 连接,从而无需外部元件,同时简化设计并且降低成本。该芯片在5 V单电源和2 MSPS吞吐率条件 下,最大功耗电流仅6.2 mA。

如果AD7266与ADI公司的 iCoupler隔离产品匹配使用,可用于电机速度控制中的电流监测,如下图 所示。AD7400是一种数据更新速率高达10 MSPS、低功耗、带隔离的集成解决方案。欲获知有关 ADI公司运动控制解决方案的更多信息,请访问: www.analog.com/motorcontrol-china.

欲浏览我们的在线技术 研讨会:“解决电机控制设计 难题”,请访问: www.analog.com/onlineseminars-china.

产品型号 产品描述 分辨率 (Bit) 速度(MSPS) 报价
(美元/片)
AD7266 差分输入, 3通道双SAR型ADC 12 2 7.55
AD7265 差分输入, 3通道双SAR型ADC 12 1 5.75
AD7400 带隔离的Σ-Δ调制器 16 10 4.00

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous

返回页首