A/D Converters
第6卷, 第5期 半导体解决方案资源

带内置DDS和正交编码器的精密模拟微控制器

DI公司推出ADuC7128扩展了其高集成度、高性能精密模拟微控制器产品种类。该芯片包含32 bit/16 bit ARM7®微控制器、12 bit 1 MSPS ADC和10 bit DAC以及具有H桥模式的16 bit 脉宽调制(PWM)和正交 编码器。有一个32 bit 22 MHz的直接数字频率合成器(DDS)连接到DAC的输入端,其中该DAC还包含一 个100 的线性驱动器。这种高集成度有利于汽车、工业和仪器仪表系统设计工程师减少外部元件数量,同时在熟 悉的ARM7 MCU环境下设计。欲获知更多信息,请访问: www.analog.com/microconverter-china.

  • 10 通道,12 bit,1 MSPS ADC
  • 带有32 bit ,22 MHz DDS 的10 bit DAC
  • 带有126 kB闪存的ARM7内核
  • 差分线路驱动器输出
  • 16 bit PWM发生器
  • 正交编码器
  • 封装:64引脚LFCSP
  • 温度范围: -40°C to +85°C

适合电桥传感器应用的多种Σ-Δ ADC

今市场上可提供多种多样的ADC,所以为您的 电桥传感器应用选择合适的ADC变成一件越来越困难并且越来越费时间的工作。ADI公司已 经开发出了多种Σ-Δ ADC产品以满足所有要求严格的电桥检测的应用需求。无论您的工作是设计电子秤、压力 发射器、应变计,还是设计用于电子罗盘、导航或定位系 统的磁阻传感器,ADI公司都能为您提供一种满足您需求的Σ-Δ ADC。

AD779x系列在产品极低噪声和极低功耗之间作出了独特 的权衡,从而使它们适合多种电桥传感器应用,特别是 注重功耗要求的应用,例如电池供电的电子秤或无线压 力发射器。所有这些器件都包含一个内置仪表放大器, 从而节省了成本、PCB面积和设计时间。抑制工作在工业 环境中50 Hz和60 Hz的同步频率作为灵活选择可设置输出 数据更新速率的标准。欲获知更多信息, 请访问: www.analog.com/sigmadelta-china .

产品型号 分辨率(Bit) 噪声 (nV rms) 数目* 增益 失调漂移
(nV/°C)
通道数 更新速率(Hz) 报价
(美元/片)
AD7796 16 80 16384 128 10 1 4 to 125 $2.75
AD7797 24 80 18939 128 10 1 4 to 125 $3.35
AD7798 16 40 16384 1 to 128 10 3 4 to 500 $3.83
AD7799 24 27 56116 1 to 128 10 3 4 to 500 $4.35

免费索取产品样片、技术资料和其它产品信息,请访问ADI公司网站。
www.analog.com/V6ADC-SEA

Previous     Next

返回页首