最新設計套件可簡化ADC到FPGA的原型開發


AD-FMCJESDADC1-EBZ是一款易於使用、基於FMC的快速開發板,整合4個14位元、250 MSPS、類比數位轉換通道,以及一個JESD204B高速串行輸出介面。該評估板整合兩個AD9250雙通道ADC IC,具有板載時脈源和電源,便於無縫連接Xilinx ML605、KC705或VC707開發平臺。
 
查看相關視頻教學

主要產品介紹
Data Sheet
AD9250英文產品資料手冊 Rev A, 03/2013 (pdf 1174kB)
下载产品数据手册
AD9250榮獲年度最佳資料轉換器產品獎
Clocking Close

參考電路板:AD9250-FMC-250EBZ

Pin 懸停在彩色引腳上可查看該板上使用的ADI公司的產品。
AD9250

14位ADC,250MSPS,JESD204B

AD9250

14位ADC,250MSPS,JESD204B

AD7291BCPZ

內置溫度感測器的8通道、I2C、12位SAR型ADC

ADG3304

低壓邏輯電平轉換器

AD9517-1

12路輸出時鐘發生器,集成2.5 GHz VCO

ADP2301AUJZ

1.2 A、20 V、1.4 MHz 開關調節器

ADP2301AUJZ

1.2 A、20 V、1.4 MHz 開關調節器

ADP151

低雜訊、200 mA線性穩壓器

ADP151

低雜訊、200 mA線性穩壓器

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP1753A

低Vin / Vout 800 mA LDO

ADP151

低雜訊、200 mA線性穩壓器

AD9250-FMC-250EBZ

AD9250的特點和優勢   AD9250 功能框圖
    JESD204 Subclass 1器件(通過SYSREF支持確定性延遲)
    70.6dBfs SNR(185MHz Ain時)
    88dBc SFDR(185MHz Ain,-1dBFs時)
    +/-0.25 LSB DNL,+/-1.5 LSB INL
    靈活的輸入範圍:1.4Vp-p至2Vp-p
    IF模擬輸入頻寬高達400 MHz
    +1.8V模擬電源
    711mW總功耗(250Msps,兩條通道)
    片內集成內部基準電壓源
    JESD204B輸出
    序列埠控制
 
相關資料下載    
    新聞發佈:FPGA夾層卡快速原型開發套件簡化了相容JESD204B的模
      數轉換器到FPGA的連接 (2013年2月26日)
    技術文章:速度更快的JESD204B標準帶來驗證挑戰
    技術文章:什麼是JESD204標準,為什麼我們要重視它?
    設計文章ADC → FPGA → DAC:JESD204/A/B標準的用武之地
    技術文章:模數轉換器JESD204標準概述
    技术指南:FPGA與ADC數位資料輸出的介面 (pdf)
   
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Close