中文资料集锦

 
在线购买最新活动 --- 在ADI官网购买芯片和评估板,面对挑战轻松上阵!

在ADI官网购买任意芯片及评估板,并关注亚德诺半导体官方微信,即可获赠限量轻便好礼!

bol_cic

设计资源

ADI系统方案精选(中国)   ADI中文参考设计精选
motion-control-page-cic cic-reference-design-epsh-stt
     
网络化电机控制解决方案

针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器和电源管理器件;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。
  智能温度变送器参考设计

智能温度变送器评估套件具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI公司的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。本设计主IC采用了ADC7124-4,它内部集成了24位∑-△ADC,缓冲器和PGA(可编程增益放大器)。该变送器能将温度(标准热电阻或热电偶)信号转换为4-20mA信号,由供电环路输出。
更多……   更多……

每月最新中文资料

非常见问题解答


ADI专家的技术性故障诊断、远见卓识及奇思妙想,帮助您解决现实世界的应用挑战。

"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。

查看更多非常见问题
July RAQ illustration
 
Issue148: 独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭

能否在200 ns内开启或关闭RF源?

视频资料