光学传感器

ADI公司的光学检测技术提供高信噪比和业界最低功耗,非常适合电池供电应用。我们的光学检测技术产品系列涵盖UV至近IR的1600 nm。该系列涵盖IC尺寸中最宽的波长范围,非常适合医疗健康、汽车和工业应用。

我们的光学检测技术产品经设计可满足各种尺寸和配置要求,包括:

  • 光学混合信号器件(光输入 - 数字输出)
  • 用于光电二极管的分立模拟前端,包括LED信号调理
  • 完整的光学模块解决方案,包含AFE、光电二极管和LED
  • 光学传感器(光输入 - 模拟输出)
  • 高性能光电二极管解决方案

技术资源