温度开关

当测量值超过跳变点设置值时,ADI公司跳变点温度开关将监控温度并激活数字输出。 为满足不同的设计需求,我们提供引脚可选、出厂设置及用户可编程的跳变点设置选项。 我们提供的各种温度开关不仅支持宽工作温度范围,而且无需外部校准,可加快设计和生产过程,从而加快产品上市。
产品选型表

温度开关

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Device Primary FunctionMax Error Over Temp
(Deg)
25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Temp RangeTemp Resolution
(typ)
(°C/LSB)
Output SensitivityOutput Data FormatVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADT6402 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62 (ADT6402SRJZ-RL7)
2ADT6401 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62 (ADT6401SRJZ-RL7)
3ADT6504 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
4ADT6503 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
5ADT6502 Thermostatic Switch 6 0.5- 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
6ADT6501 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.50 (ADT6501SRJZP085RL7)
7AD22105 Thermostatic Switch 3 0.5 -40 to 150°C- Digital Switch (Off/On) 2.7 7 120µ $1.44 (AD22105ARZ-REEL7)
8TMP01 Thermostatic Switch 5 0.5 -40 to 85°C- 5 mV/°K, Thermostatic Switch Analog, Switch (Off/On) 4.5 13.2 500µ $3.43 (TMP01FSZ)