基带可编程VGA和滤波器

ADI公司的RF VGA、IF VGA和可变增益控制产品提供通信、仪器仪表和军用设计所需的高性能。 该产品系列包括基于X-Amp®插值架构的连续模拟线性dB产品,以及提供0.25 dB精密步进和线性电压数字控制功能的数字步进控制产品。 而且,ADI RF VGA具有高集成度,片内集成了数字控制多极点模拟滤波器和AGC电路,以支持自动电平控制。

Baseband Programmable VGA-Filters

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Gain
(min)
(dB)
Gain
(max)
(dB)
OIP3
(typ)
(dBm)
NF
(typ)
(dB)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
# of ChannelsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADRF6520 Baseband Programmable VGA-Filters 0 1.25G -7 53- 10.5 3.3 425m 2 $15.89
2ADRF6518 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 1.1G -36 -66 36 16 3.3 360m 2 $11.95
3HMC1023 Baseband Programmable VGA-Filters 5M 72M 0 10 30 10 5 240m--
4ADRF6516 Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 40 25 3.3 360m 2 $10.30
5ADRF6510Reference Circuit Available Baseband Programmable VGA-Filters, VGA 10M 31M -5 45 27 28 5 258m 2 $8.99
6HMC900 Baseband Programmable VGA-Filters 3.5M 50M 0 10 30 12 5 130m--