SDLVA

ADI连续检波对数视频放大器(SDLVA)的工作频率范围为0.1 GHz至20 GHz。 我们的SDLVA产品非常适合高速通道接收机应用,采用高度紧凑的SMT陶瓷封装。

应用:
• EW、ELINT和FM接收机
• DF雷达系统
• ECM系统
• 宽带测试和测量
• 功率测量和控制电路
• 军事和空间
产品选型表

SDLVA

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
RF Threshold
(typ)
(dBm)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC1013 500M 18.5G 67 0.5 -62- 183m $1,695.51 (HMC1013LP4E)
2HMC913LC4B 0.6G 20G 59- -54 3.3 80m $1,184.59 (HMC913LC4B)
3HMC913-Die 0.6G 20G 59 1.5 -54 3.3 80m $1,527.23 (HMC913)
4HMC813LC4B 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $1,361.32 (HMC813LC4B)
5HMC813-Die 1G 26G 55 0.5 -53 3.3 150m $1,468.44 (HMC813)
6HMC613 100k 20M 59 0.5 -54- 83m $1,131.87 (HMC613LC4B)