包络/峰值检波器

ADI包络/峰值检波器产品提供丰富的解决方案,具有一流的精度,适合通信、太空、军事和其它市场。 该产品组合成员提供高均方根精度和快速包络响应,同时具有多种工作温度范围以满足商业和工业需求。

应用:

• 雷达测量系统
• 发射/接收信号强度指示(TSSRI/RSSI)
• PA线性化
• RF仪器仪表
• 宽度功率监控
产品选型表

包络/峰值检波器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Dynamic Range
(typ)
(dB)
Temp Drift
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL6010S 500M 43.5G 45 0.3 3m 4.78 5.25-
2ADL6012 2G 43.5G 25- 26m---
3ADL5910 0 6G 45 0.5 3.5m-- $1.95 (ADL5910ACPZN-R7)
4ADL5904Reference Circuit Available 0 6G 45 0.5 3.5m 3.15 3.45 $2.30 (ADL5904ACPZN-R7)
5ADL6010Reference Circuit Available 500M 43.5G 45 0.3 3m 4.78 5.25-
6HMC1120 0 3.9G 72 0.5 70m 3.15 3.45-
7HMC7447 71G 86G 24 0.5- 3 5-
8ADL5511 0 6G 47 0.1 21.5m 4.75 5.25 $7.33 (ADL5511ACPZ-R7)
9HMC1030 0 3.9G 70 0.5 143m 5 5-
10LTC5564 600M 15G 40 2 44m 3.1 5.5 $2.90 (LTC5564IUD#PBF)
11HMC1021 0 3.9G 70 0.5 75m 4.5 5.5-
12ADL5502Reference Circuit Available 450M 6G 35 0.1 3m 2.5 3.3 $5.97 (ADL5502ACBZ-P7)
13LTC5536 600M 7G 38 1 2.1m 2.7 5.5 $2.31 (LTC5536ES6#TRPBF)
14LTC5535 600M 7G 42 1 2m 2.7 5.5 $1.61 (LTC5535ES6#TRPBF)
15LTC5530 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.36 (LTC5530ES6#TRPBF)
16LTC4402-2 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC4402-2EMS#PBF)
17LTC4402-1 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4402-1EMS8#PBF)
18LTC5533 300M 11G 40 1 900µ 2.7 6 $3.20 (LTC5533EDE#PBF)
19LTC5532ES6 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.56 (LTC5532ES6#TRPBF)
20LTC5532EDC 300M 12G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.76 (LTC5532EDC#TRPBF)
21LTC4403-2 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC4403-2EMS#PBF)
22LTC4403-1 300M 2.4G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4403-1EMS8#PBF)
23LTC5531 300M 7G 42 1.2 500µ 2.7 6 $1.31 (LTC5531ES6#TRPBF)
24LTC5509 300M 3G 36 0.5 580µ 2.7 6 $1.41 (LTC5509ESC6#TRPBF)
25LTC5507 100k 1G 48 1 550µ 2.7 6 $1.51 (LTC5507ES6#TRPBF)
26LTC4400-2 300M 2G-- 1m 2.7 6 $1.60 (LTC4400-2EMS8#PBF)
27LTC4400-1 300M 2.7G-- 1m 2.7 6-
28LTC5508 300M 7G 44 2 550µ 2.7 6 $1.51 (LTC5508ESC6#TRPBF)
29LTC1957-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.70 (LTC1957-2EMS#PBF)
30LTC1957-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.65 (LTC1957-1EMS8#PBF)
31LTC5505-2 300M 3.5G 44 1 500µ 2.7 6-
32LTC5505-1 300M 3G 46 1 500µ 2.7 6-
33LTC4401-2------- $1.60 (LTC4401-2EMS8#PBF)
34LTC4401-1 300M 2.7G-- 1m 2.7 6 $1.25 (LTC4401-1ES6#TRPBF)
35LTC1757A-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.90 (LTC1757A-2EMS#PBF)
36LTC1757A-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.75 (LTC1757A-1EMS8#PBF)
37LTC1758-2 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.70 (LTC1758-2EMS#PBF)
38LTC1758-1 850M 2G-- 1m 2.7 6 $1.65 (LTC1758-1EMS8#PBF)