信号发生器

ADI公司的信号发生器是无线HDMI®、微波和毫米波无线电以及传感器设备等应用的理想解决方案。这些产品针对多种应用提供干净的信号、宽频覆盖范围和高输出功率,相比同类其它信号发生器具有竞争性功能和性能。我们的技术以高达70 GHz的范围工作,提供台式和便携式选项,以便实现更大的设计和开发灵活性。
产品选型表

信号发生器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Clock FunctionOutput Frequency
(min)
(Hz)
Frequency Resolution
(Hz)
Pout RF Max
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
1HMC-T2270 Signal Generator 10M 1 20 40G 87
2HMC-T2240 Signal Generator 10M 1 19 20G 93
3HMC-T2220B Signal Generator 10M 1 25 10G 99
4HMC-T2220 Signal Generator 10M 1 25 10G 99