SDLVA模块

ADI公司是通信、航空航天和军事市场上世界一流的基于MMIC完整解决方案供应商,提供两款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围分别为0.6 GHz至20 GHz和2 GHz至20 GHz。 在RF输入端具有功率限幅电路,提供1A类ESD额定值(250 V HBM)。 它们采用微型连接式模块封装,非常适合空间和功率受限应用,包括EW和ELINT接收机、DF雷达、ECM、IFM系统和导弹制导设计。
产品选型表

SDLVA模块

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
1HMC-C088 SDLVA Module 1G 20G 12 86m
2HMC-C078 SDLVA Module 2G 20G 12 370m