衰减器模块

ADI宽带数字衰减器和可变电压衰减器(VVA)模块组合有助于满足设计师的多样化需求。 低成本、高精度控制和小型封装选项提供针对RF和IF应用的解决方案,包括空间、通信和军事行业应用。

这些器件提供衰减范围、宽频覆盖范围、小封装尺寸、串行和并行控制的数字和模拟控制。 它们在整个频率和温度范围内提供额定值,适合各种应用。
产品选型表

Attenuator Modules

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Control Step Size
(dB)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
InterfaceControl BitsIP-0.1 dB
(typ)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Attenuation
(typ)
(dB)
RF Module
1HMC-C584 Digitally Controlled Atten Module 100m 40G 43 40G 1 10 Positive Voltage 5 25 25 31 Yes
2HMC-C053 Voltage Variable Atten Module 0 20G 22 14G- 2.4-- 7 18 30 Yes
3HMC-C018 Digitally Controlled Atten Mdoule 0 13G 46 8G 0.5 3.6 CMOS Compatible, Serial 6 22 25 31.5 Yes
4HMC-C025 Digitally Controlled Atten Module 0 13G 46 8G 0.5 4.2 CMOS Compatible, Parallel 6 22 25 31.5 Yes