次谐波混频器

次谐波混频器包括集成次谐波泵(×2)本振的无源混频器。 这些混频器允许设计人员使用低频LO,轻松生成高频LO信号。 针对高频应用设计,ADI次谐波混频器为无LO放大器的传统混频器提供一种较简单的替代方案。
产品选型表

次谐波混频器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
LO/RF Isolation
(typ)
(dB)
LO/IF Isolation
(typ)
(dB)
IP1dB
(typ)
(dBm)
LO Drive Nominal
(dBm)
1HMC1093 37G 46.5G 8.5G 11G 0 7.5M -11 26 15 18 18 -1
2HMC1058 71G 86G 29G 43G 0 12G -11 6 28 20 0 9
3HMC1057 71G 86G 29G 43G 0 12G -12 13 50 30 0 13
4HMC798A 24G 34G 12G 18G 0 4G -10 23 31 26.5 14 4
5HMC404 26G 33G 13G 16.5G 0 3G -11 16 35 35 6 2
6HMC339 33G 42G 16.5G 21G 0 3G -10 10 37 40 0 2
7HMC338LC3B 24G 34G 12G 16.5G 0 3G -11 13 33 50 5 -5
8HMC338-Die 26G 33G 13G 16.5G 0 2.5G -9 11-- 2 -5
9HMC337 17G 25G 9G 12G 0 3G -9 10 27 47 0 -5
10HMC265LM3 20G 32G 10G 16G 700M 3G 3 10 28 47 2 -4
11HMC265-Die 20G 32G 10G 16G 0.7G 3G -3 10-- 2 -4
12HMC264LM3 20G 30G 10G 15G 0 4G -9 12 30 40 3 -4
13HMC264LC3B 21G 31G 10.5G 15.5G 0 6G -9 12 35 40 4 -4
14HMC264-Die 20G 32G 12G 16G 0 6G -10 13-- 6 0