集成PLL/VCO的RF混频器

ADI公司的RF混频器/乘法器包括有源和无源产品,以及宽带和窄带产品。 这些产品兼具高性能和灵活性,有助于设计师实现目标规格、缩短设计时间和优化成本。 ADI公司的RF混频器和乘法器拥有业界领先的速度、动态范围、无阻塞噪声系数、无杂散动态范围(SFDR)和ESD性能,有助于提升RF系统的性能水准。

产品选型表

集成PLL/VCO的RF混频器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response LO
(min)
(Hz)
Freq Response LO
(max)
(Hz)
Freq Response IF
(min)
(Hz)
Freq Response IF
(max)
(Hz)
Conversion Gain
(dB)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 1M
(dBc/Hz)
IIP3
(typ)
(dBm)
NF
(typ)
(dB)
VsIs - mA
1HMC1190A 700M 3.8G 50M 4G 50M 350M 8.9 -118 -139 27 9 3.3 V, 5 V-
2ADRF6614 700M 3G 250M 2.85G 40M 500M 9-- 30 11.3 3.6 V, 5 V 260
3ADRF6658 690M 3.8G 690M 4.1G 10M 520M 26.5-- 29 13 3.3 V Selectable 260 to 440
4ADRF6612 700M 3G 200M 2.7G 40M 500M 9 -80 -138 28 10.7 3.6 V, 5 V 260
5ADRF6620 700M 2.7G 350M 2.85G 0 500M -3 -110 -132 40 17--
6ADRF6604 1.2G 3.6G 2.5G 2.9G 0 500M -1 -87 -126 27 14 5 V 135 to 276
7ADRF6655 100M 2.5G 1.05G 2.3G 10M 2.2G 0 -83 -136 29 12 5 V 260 to 285
8ADRF6603 1.1G 3.2G 2.1G 2.6G 0 500M -1 -88 -128 29.3 13 5 V 235 to 261
9ADRF6601 300M 2.5G 750M 1.16G 0 500M 0 -99 -135 30.9 12 5 V 253 to 281
10ADRF6602 1G 3.1G 1.55G 2.15G 0 500M 0 -92 -128 29.5 12 5 V 235 to 263
11ADL5365 1.2G 2.5G 1.23G 2.47G 0 450M -7.3-- 36 8.3--