鉴频鉴相器

ADI鉴频鉴相器以低成本、紧凑型封装提供高性能、超低相位噪声。我们的器件能大幅加快频率锁定时间,包含自动和可配置锁定检测指示器。

应用:
• 点对点无线电
• 卫星通信
• 军事
• SONET时钟产生
产品选型表

鉴频鉴相器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Input Power
(min)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
VsIs - mAUS Price 100 to 499
($ US)
1HMC3716 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 5 -153 5 V 115 $29.84 (HMC3716LP4E)
2HMC984 Phase Frequency Detectors 0 350M 3 12- 3, 5 V 27, 97 $10.90 (HMC984LP4E)
3HMC439 Phase Frequency Detectors 10M 1.3G -10 10 -153 5 V 96 $29.84 (HMC439QS16GETR)