射频和微波

ADI的RF、微波和毫米波产品组合具有DC至100GHz的频率范围,提供涵盖整个信号链的各功能器件。ADI公司的许多分立元件和集成解决方案均支持多种免费设计和原型制作工具,使设计人员能够针对其特定设计需求找到合适的器件。ADI拥有广泛的RF和微波产品,使其成为行业内唯一针对通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和国防市场应用提供完整信号链解决方案的公司。

新产品

您需要的选型。您期待的性能。

供应商为您提供所需的器件,而战略合作伙伴可以提供更多。竞争优势、加速产品上市、系统级专业知识、以及各种技术。结合以上所有特性与最齐全的RF和微波产品组合,您将从我们这里获得独有优势。

查看2017 RF、微波和毫米波IC选型指南

2017 Selection Guide
HR White

覆盖信号链

从器件和设计到市场和应用,我们将重点探讨RF技术,同时介绍其他内容…我们是业内唯一一家能够覆盖从天线到电源的完整信号链的供应商。阅读全文,了解我们如何帮助您设计和创建完整的信号链集成解决方案。

Power by Linear, the world's source for power management

Products, solutions, design support. If it relates to power, you’ll find what you need here.

wide-band-3col-image

High Speed Converters: Innovations on 28nm CMOS

Are you designing for GHz bandwidth applications? A new line of RF converters can deliver the performance you need for 4G/5G multiband wireless communications base stations, multi-standard production test systems, and defense electronics.

etm-3col-image

Electronic Test and Measurement

If your focus is on electronic test and measurement, we have product information, webcasts, videos, and more helpful information in our ETM application section.

射频设计工具

ADIsimRF

ADIsimRF™

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链仿真器,可以计算多达50级的信号链级联噪声、失真和功耗。使用数百个ADI射频和混合信号元件的器件模型可以轻松构建信号链。可以扫描并绘制相对于增益、频率和RF功率水平的信号链性能。

ADIsimRF™

ADIsimPLL™

ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,内置环路滤波器设计。它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应,包括相位噪声、锁定时间和扫描生成。ADIsimPLL器件库通过增加HMC和最新发布的器件不断扩充。

ADIsimPLL™