升压型稳压器

Analog Devices 制造了一系列的高性能升压型开关稳压器 IC 和升压型开关控制器 IC,这些 IC 兼具同步和异步开关。此类开关稳压器可提供从小于 2 V 至高达 100 V+ 的典型输入电压能力、高达 4 MHz 的开关频率和高达 96% 的运作效率。利用突发模式 (Burst Mode®) 操作,能获得几十 μA 级的静态电流。上述特性的组合造就了外部组件极少且外形非常小巧、扁平的升压型开关稳压器电路实现方案。另外,这些产品当中有很多还可被配置为 SEPIC 稳压器或反激式拓扑开关稳压器。
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Step-Up (Boost) Regulators

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout Max
(typ)
(V)
Switch Current
(typ)
(A)
MonolithicSynchronousIsupply
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT8361 1 2.8 60 100 2 Yes No 22µ $3.36 (LT8361EMSE#PBF)
2LTC7815 3 2.5 38 24 25 No Yes 38µ $4.35 (LTC7815EUHF#PBF)
3LT8711 1 4.5 42 42 20 No Yes 15µ $2.30 (LT8711EUDC#PBF)
4LT8362 1 2.8 60 60 2.5 Yes No 22µ $2.95 (LT8362EDD#PBF)
5LT8364 1 2.8 60 60 5 Yes No $3.25 (LT8364EDE#PBF)
6LTC1871X 1 2.5 36 72 20 No No 250µ $125.00 (LTC1871XMS#PBF)
7LTC3897 1 4.5 65 60 30 No Yes 55µ $5.50 (LTC3897EFE#PBF)
8LTC3871 1 1.2 100 100 30 No Yes 8m $5.40 (LTC3871ELXE#PBF)
9LT8335 1 3 25 28 2.5 Yes No 5.5µ $2.50 (LT8335EDDB#TRPBF)
10LTC7813 2 2.2 60 60 25 No Yes 34µ $4.82 (LTC7813EUH#PBF)
11LTC7812 2 2.5 38 60 25 No Yes 33µ $4.00 (LTC7812EUH#PBF)
12LT8331 1 4.5 100 140 600m Yes No 5.5µ $2.95 (LT8331EMSE#PBF)
13LT3095 2 3 20 20 950m Yes No 3.25m $2.95 (LT3095EUDD#PBF)
14LTC3121 1 500m 5.5 15 1.8 Yes Yes 25µ $2.33 (LTC3121EDE#PBF)
15LT8494 1 1 32 70 2.55 Yes No $2.85 (LT8494EFE#PBF)
16LT8330 1 3 40 60 1.2 Yes No 5.5µ $2.50 (LT8330EDDB#TRPBF)
17LTC3899 3 4.5 60 59.4 15 No Yes 39µ $4.95 (LTC3899EUHF#PBF)
18LT8570-1 1 2.55 40 65 375m Yes No 1.2m $2.25 (LT8570EMS8E-1#PBF)
19LT8570 1 2.55 40 65 750m Yes No 1.2m $2.25 (LT8570EMS8E#PBF)
20LT8495 1 1 60 70 2.55 Yes No $2.95 (LT8495EFE#PBF)
21LT8312 1 10 38- 25 No No 8m $2.25 (LT8312EMS#PBF)
22ADP5070 2 2.85 15 39 1 Yes No 4m $2.19 (ADP5070ACPZ)
23ADP5071 2 2.85 15 39 2 Yes No 4m $2.39 (ADP5071ACPZ-R7)
24LT8709 1 -80 -4.5 80 25 No Yes 4m $3.65 (LT8709EFE#PBF)
25LTC3769 1 2.3 60 60 25 No Yes 28µ $2.75 (LTC3769EUF#PBF)
26LTC3124 1 500m 5.5 15 7 Yes Yes 25µ $3.26 (LTC3124EDHC#PBF)
27LT8580 1 2.5 40 65 1.5 Yes No 1.2m $2.35 (LT8580EMS8E#PBF)
28ADP1606 1 800m 1.8 3.3 1 Yes Yes 55µ $1.14 (ADP1606ACPZN1.8-R7)
29LTC3872-1 1 2.75 9.8 60 10 No No 250µ $1.80 (LTC3872EDDB-1#TRPBF)
30LTC3784 1 2.3 60 60 25 No Yes 28µ $3.76 (LTC3784EGN#PBF)
31LT8710 1 4.5 80 80 25 No Yes 4m $3.41 (LT8710EFE#PBF)
32LT8471 2 2.6 50 50 2.55 Yes No 2.4m $3.75 (LT8471EUFD#PBF)
33LT3048-15 1 2.7 4.8 15 400m Yes No 475µ $1.65 (LT3048EDC-5#TRPBF)
34LTC3859AL 3 4.5 38 24 25 No Yes 55µ $4.35 (LTC3859ALEUHF#PBF)
35LT3905 1 2.7 12 65 400m Yes No 650µ $2.55 (LT3905EUD#PBF)
36LTC3122 1 500m 5.5 15 3.5 Yes Yes 25µ $2.33 (LTC3122EDE#PBF)
37ADP1607Reference Circuit Available 1 800m 3.3 3.3 1 Yes Yes 23µ $1.14 (ADP1607ACPZN-R7)
38LT3959 1 1.6 40 40 7 Yes No 350µ $3.05 (LT3959EUHE#PBF)
39ADP1614Reference Circuit Available 1 2.5 5.5 20 4 Yes No 1.1m $0.95 (ADP1614ACPZ-650-R7)
40LTC3862-2 1 5.5 36 350 60 No No 1.8m $3.29 (LTC3862EGN-2#PBF)
41LT3957A 1 3 40 40 5.9 Yes No 1.7m $2.95 (LT3957AEUHE#PBF)
42LT8582 2 2.5 22 42 4.3 Yes No 2.1m $3.75 (LT8582EDKD#PBF)
43LT3759 1 1.6 42 42 25 No No 350µ $2.35 (LT3759EMSE#PBF)
44LTC3787 1 4.5 38 60 60 No Yes 135µ $3.53 (LTC3787EGN#PBF)
45LTC3786 1 2.5 38 60 30 No Yes 55µ $2.53 (LTC3786EMSE#PBF)
46LTC3108-1 3 20m 500m 4.5 300m Yes Yes $2.95 (LTC3108EDE-1#PBF)
47LT3958 1 5 80 80 4 Yes No 1.6m $3.05 (LT3958EUHE#PBF)
48LT3581 1 2.3 22 42 4.3 Yes No 1.9m $2.45 (LT3581EDE#PBF)
49LT3579-1 1 2.5 16 42 7.5 Yes No 1.9m $3.30 (LT3579EUFD-1#PBF)
50LT3579 1 2.5 16 42 7.5 Yes No 1.9m $3.30 (LT3579EUFD#PBF)