降压型稳压器和 LDO

Analog Devices 制造了门类宽泛的高性能 DC-DC 稳压器,这些稳压器结合了一个或多个高性能降压型开关稳压器以及一个或多个线性压差稳压器 (LDOs)。
产品选型表
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A

Buck Regulator Plus LDO

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Buck Output Current
(typ)
(A)
LDO Output Current
(typ)
(A)
SynchronousMonolithicUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTM8001 6 6 36 5 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1 No Yes $17.40 (LTM8001EY#PBF)
2ADP5003 2 4.2 15 3 3 Yes Yes $2.49 (ADP5003ACPZ-R7)
3LT3668 3 4.3 40 400m 200m, 200m No Yes $2.55 (LT3668EMSE#PBF)
4LT3667 3 4.3 40 400m 200m, 200m No Yes $2.55 (LT3667EUDD#PBF)
5ADP5080 8 4 15 800m, 1.15, 1.5, 2, 3 300m, 400m Yes Yes $3.99 (ADP5080ACBZ-1-RL)
6ADP5134 4 2.5 5.5 1.2, 1.2 300m, 300m Yes Yes $2.09 (ADP5134ACPZ-R7)
7ADP5052 5 4.5 15 1.2, 1.2, 4, 4 200m Yes Yes $3.59 (ADP5052ACPZ-R7)
8ADP5050 5 4.5 15 1.2, 1.2, 4, 4 200m Yes Yes $4.39 (ADP5050ACPZ-R7)
9ADP5041 3 2.3 5.5 1.2 300m, 300m Yes Yes $1.79 (ADP5041ACPZ-1-R7)
10ADP5040 3 2.3 5.5 1.2 300m, 300m Yes Yes $1.39 (ADP5040ACPZ-1-R7)
11ADP5037 4 2.3 5.5 800m, 800m 300m, 300m Yes Yes $1.69 (ADP5037ACPZ-R7)
12ADP5024 3 2.3 5.5 1.2, 1.2 300m Yes Yes $1.79 (ADP5024ACPZ-1-R7)
13ADP5023 3 2.3 5.5 800m, 800m 300m Yes Yes $1.59 (ADP5023ACPZ-2-R7)
14LT3507A 4 4 36 1.8, 1.8, 2.7- No Yes $4.25 (LT3507AEUHF#PBF)
15ADP5034 4 2.3 5.5 1.2, 1.2 300m, 300m Yes Yes $1.99 (ADP5034AREZ)
16ADP5033 4 2.3 5.5 800m, 800m 300m, 300m Yes Yes $1.90 (ADP5033ACBZ-1-R7)
17LT3645 2 3.6 36 500m 200m No Yes $2.25 (LT3645EUD#PBF)
18ADP5043 2 2.3 5.5 800m 300m Yes Yes $1.79 (ADP5043ACPZ-1-R7)
19LTC3104 2 2.5 15 300m 10m Yes Yes $2.70 (LTC3104EMSE#PBF)
20ADP5042 3 2.3 5.5 800m 300m, 300m Yes Yes $1.99 (ADP5042ACPZ-2-R7)
21LT3694 3 4 36 2.6- No Yes $3.85 (LT3694EUFD-1#PBF)
22ADP5022 3 2.4 5.5 600m, 600m 150m Yes Yes-
23LT3570 2 2.1 36 1.5- No Yes $2.95 (LT3570EUF#PBF)
24LTC3100 3 650m 5 250m 100m Yes Yes $3.10 (LTC3100EUD#PBF)
25LT3507 4 4 36 1.5, 1.5, 2.4- No Yes $4.25 (LT3507EUHF#PBF)
26LT1939 2 3 25 2- No Yes $3.05 (LT1939EDD#PBF)
27LTC3672B-2 3 2.9 5.5 500m 150m, 150m Yes Yes $1.95 (LTC3672BEDC-2#TRPBF)
28LT3500 2 3 36 2- No Yes $3.25 (LT3500EDD#PBF)
29LTC3672B-1 3 2.9 5.5 500m 150m, 150m Yes Yes $1.95 (LTC3672BEDC-1#TRPBF)
30LTC3670 3 2.5 5.5 500m 150m, 150m Yes Yes $1.95 (LTC3670EDDB#TRPBF)
31LTC3541-3 2 2.7 5.5 500m 300m Yes Yes $1.89 (LTC3541EDD-3#PBF)
32LTC3541-2 2 2.7 5.5 500m 300m Yes Yes $1.89 (LTC3541EDD-2#PBF)
33LTC3446 3 2.7 5.5 1 300m, 300m Yes Yes $2.75 (LTC3446EDE#PBF)
34LTC3541-1 2 2.7 5.5 500m 300m Yes Yes $1.89 (LTC3541EDD-1#PBF)
35LTC3541 2 2.7 5.5 500m 300m Yes Yes $1.89 (LTC3541EDD#PBF)
36LTC3445 3 2.5 5.5 600m 50m, 50m Yes Yes $2.45 (LTC3445EUF#PBF)
37LT1941 3 3.3 25 2, 3- No Yes $5.25 (LT1941EFE#PBF)
38LTC3700 2 2.65 9.8 5 150m No No $2.35 (LTC3700EMS#PBF)
39LTC1704 2 3.15 5.5 20 2 Yes No $4.10 (LTC1704EGN#PBF)