开关电容变换器

ADI公司电荷泵电路用于升压、降压或反相电压。这些IC使用电容储能和独特的开关算法提供高效率电压转换性能。电荷泵特别适合处理较低输出负载要求,且其多功能性使其非常适合向各种模拟信号链供电,包括双极性和RF系统。在笔记本电脑、手机数据线和手机显示屏等许多低压应用中,提供这些较高电压至关重要。
产品选型表

Switched Capacitor Converters

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
# OutputsVout PresetsIout
(max)
(A)
Freq, switching Pre-setUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM8832---- 5m--
2ADP3605 3 6 1 -3V/Adj 120m 250 kHz-
3ADM8829Reference Circuit Available 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
4ADM8828 1.5 5.5 1 -Vin 25m 120 kHz $0.84
5ADM8660 1.5 7 1 -Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.11
6ADM660 1.5 7- -Vin, 2*Vin 100m 120 kHz, 25 kHz $2.00

技术资源