数字时序控制器

ADI公司的Super Sequencer ®产品组合为针对大量电压的监控、测量、时序控制和裕量调节提供整体电源管理平台。 我们的比较器具有±1%电轨监控精度,而12位ADC可通过串行接口提供电压回读。 采用这些器件的应用得益于针对各自要求而通过强大的状态机内核进行定制的时序控制以及DAC组(用来调整稳压器或设置裕量)。 我们的数字时序控制器包括板载EEPROM,用于保存器件参数并锁存信息,供后续分析使用。
产品选型表

Digital Sequencers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Supplies MonitoredProgrammable Output DriversCascadabilityMonitoring Accuracy
(typ)
(%)
Power Device FeaturesADC Readback Resolution
(bits)
Margining DAC OutputsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1260 10 10 Dedicated Digital Bus 1 Fault Recording Blackbox 12 6 $10.49
2ADM1169 8 8 Ping-Pong 1 Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output 12 4 $6.49
3ADM1168 8 8 Ping-Pong 1 Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output-- $5.49
4ADM1166 12 10 Ping-Pong 1 Enable Output, Fault Recording Blackbox, FET Drive Output 12 6 $9.99
5ADM1069 8 8 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output 12 4 $4.53
6ADM1063 10 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output 12- $9.03
7ADM1062 10 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output 12 6 $7.82
8ADM1068 8 8 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output-- $4.17
9ADM1067 10 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output- 6 $6.78
10ADM1066Reference Circuit Available 12 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output 12 6 $8.86
11ADM1065 10 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output-- $5.99
12ADM1064 10 10 Ping-Pong 1 Enable Output, FET Drive Output 12- $8.08
13ADM1060 7 9 Ping-Pong 2.5 Enable Output, FET Drive Output-- $6.78