副端控制器

Analog Devices 的同步副端控制器支持实现较高效率的解决方案,可提供较高的功率级别和较小的解决方案尺寸。此前的解决方案采用一个由主端驱动的信号变压器以控制同步整流器,而我们的解决方案则与之不同,是通过检测 MOSFET 的漏极至源极电压来实现启动。这种方法不仅免除了一个变压器,而且还允许副端控制器与 ADI 不断成长的 No-opto 耦合器产品系列配合工作,而该产品是输出电压反馈边界导通模式 (BCM) / 临界导通模式 (CrCM) 反激式转换器所需的,从而使其拥有了适合多种应用的高度通用性。
产品选型表

Secondary Side Controllers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Comments
1LT8311 1 3.7 30 LT8311 - Synchronous Rectifier Controller with Opto-Coupler Driver for Forward Converters
2LT8309 1 4.5 40 Secondary-Side Synchronous Rectifier Driver
3ADM1041A 1 4.5 5.5 Secondary-Side Controller with Current Share and Housekeeping
4LTC3901 1 4.5 11 For push-pull and full-bridge converters; programmable timeout, reverse inductor current sense
5LTC3900 1 4.5 11 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
6LT3710 1 8 24 Secondary side synchronous post regulator. auxiliary output in isolated power supplies. use with the
7LTC1698 1 6 12.6 Secondary Synchronous rectifier controller (use LT3781 for primary side)