扇速控制器

Analog Devices 的扇速控制器通过一个二线式 SMBus/I²C 接口来调节扇速以为电源管理系统提供所需的全部功能。与采用简单的 “接通-关断” 型风扇控制的系统相比,根据系统所要求的温度曲线图来调节扇速可减低风扇功耗、延长电池运行时间并降低所产生的声学噪声。
产品选型表

Fan Speed Controllers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of ChannelsCommentsFeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC1840 2 Dual Fan Controller with 2-Wire Interface Fan Speed Controller $2.75 (LTC1840CGN#PBF)
2LTC1695 1 SMBus/I²C Fan Speed Controller in SOT-23 Fan Speed Controller $1.51 (LTC1695CS5#TRPBF)