LED 驱动器支持功能

Analog Devices 拥有门类非常宽泛的 LED 驱动器 IC 产品,可满足汽车、显示器背面照明、手持式及一般照明应用的需要。这些 IC 可配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED),或基于开关稳压器的白光 LED 驱动器 (用于串联的 LED)。LED 驱动器支持部件包括 PWM 发生器以及 LED 镇流器。
产品选型表

LED Driver Support Functions

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
TopologyCommentsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3965 8 8 60 Matrix LED Dimmer 8-Switch Matrix LED Dimmer, /-1 Adds Modified POR $3.95 (LT3965EFE-1#PBF)
2LT8500 48 3 5.5 PWM Generator 48-Channel LED PWM Generator with 12-Bit Resolution and 50MHz Cascadable Serial Interface $2.95 (LT8500ETJ#PBF)
3LT3003 3 3 40 Ballaster 3-Channel LED Ballaster with PWM $1.16 (LT3003EMSE#PBF)