分立式调整组件线性稳压器 (LDO)

Analog Devices 制造了门类宽泛的高性能低压差 (LDO) 线性稳压器产品。我们的 LDO 可提供非常低的压差、快速瞬态响应、卓越的电压和负载调节性能,并具有非常宽的输入电压范围 (从 0.9 V 至 80 V)。这些器件的输出电流范围为 100 mA 至 10 A,并提供正输出、负输出和多输出。
Quick Linear Regulator Search
Input |
V
V
Output |
V
A

Discrete Pass Element Linear Regulators (LDO)

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
Dropout Voltage
(typ)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
Temp Range
1RH1573K 1 2.4 10 5 Adj 1.7m 350m--
2LT3150 1 1.36 10 10 Adj 12m 130m $3.70 (LT3150CGN#PBF)-
3LT1573 1 2.8 10 5 2.5, 2.8, 3.3, Adj 1.7m- $1.75 (LT1573CS8-2.8#PBF)-
4LT1575 1 5 22 10 1.5, 2.8, 3.3, 5, Adj 12m- $2.40 (LT1575CN8-2.8#PBF)-