稳压的负输出充电泵

Analog Devices 的充电泵系列提供了最为齐全的简单紧凑型无电感器 DC-DC 转换器设计可选方案。这些转换器可被用来对一个输入电压进行升压、降压或负输出转换操作。由于取消了电感器,因此这些开关电容器转换器提供了小巧的解决方案占板面积和较为简单的设计。不仅如此,通过运用片内扩展频谱技术,输入噪声和输出噪声均得到显着降低。
产品选型表

Regulated Inverting Charge Pumps

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
Frequency
(typ)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC3265 2 4.5 32 50m Adj 85µ 500k $3.80 (LTC3265EFE#PBF)
2LTC3260 3 4.5 32 100m Adj 100µ 500k $3.40 (LTC3260EDE#PBF)
3ADM8832 3 2.6 3.6 4m -10.2V, 15.3V, 5.1V---
4LTC1983 1 3 5.5 100m -3V, -5V 25µ 900k $1.81 (LTC1983ES6-3#TRPBF)
5LTC1261L 1 2.7 5.25 20m -4.5V, -4V, Adj 650µ 650k $1.70 (LTC1261LCS8#PBF)
6LTC1551L 1 2.7 5.25 20m -4.1V, Adj 3.5m 900k $1.70 (LTC1551LCS8#PBF)
7LTC1550L 1 2.7 5.25 20m -2.5V, -2V, -4.1V, -4V, Adj 4.2m 900k $1.70 (LTC1550LCS8-4.1#PBF)
8ADP3605 1 3 6 120m -3V---
9LTC1551 1 2.7 5.25 20m -4.1V, Adj 4.2m 900k $2.25 (LTC1551CS8-4.1#PBF)
10LTC1550 1 2.7 5.25 20m -2.5V, -2V, -4.1V, -4V, Adj 4.2m 900k $2.25 (LTC1550CS8-4.1#PBF)
11LTC1261 1 3 8 12m -4.5V, -4V, Adj 600µ 550k $1.75 (LTC1261CS8#PBF)