快闪存储器编程

Analog Devices 为闪存编程提供了齐全的解决方案产品。这些解决方案基于我们的充电泵系列,其提供了最为广泛的简单和紧凑型无电感器 DC-DC 转换器设计选择。
产品选型表

Flash Memory Programming

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
CommentsFrequency
(typ)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC1263 5 5 60m 12V 300µ 12V ±5% Out. Good for Flash Memory 300k $3.30 (LTC1263CS8#PBF)
2LTC1262 5 5 30m 12V 500µ 12V ±5% Out. Good for Flash Memory VPP 300k $2.15 (LTC1262CS8#PBF)