LED闪光灯驱动器

ADI公司的LED闪光灯驱动器支持通用LED照明、楼宇科技、扫描设备和各种其它技术。它具有各种特性,如自动光电晶体管控制和过温保护、尺寸较小以及多样化的可编程性选项,使其适用于各种应用,包括:

• 高亮度LED照明
• 工业照明
• 带相机功能的智能手机
• 数码相机、便携式摄像机和PDA
• 智能PC、平板电脑、笔记本电脑和类似设备
产品选型表

LED Flash Drivers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## OutputsLEDs per Output StringIout per Output
(max)
(A)
Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout
(max)
(V)
Iq
(typ)
(A)
Boost TechnologyLED ConfigurationLED Brightness ControlInterfaceFreq, Switching
(max)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP1660 2-- 2.7 5- 5.3m Inductive Parallel Programmable I²C 3M $0.95
2ADP1649 1 1 1 2.7 5 5.3 5.3m Inductive Serial Programmable I²C 3M $0.90
3ADP1650 1 1 1.5 2.7 5 5.3- Inductive Serial Programmable I²C 3M $0.95
4ADP1655 2 2 400m 2.7 5.5 10 5.3m Inductive Serial Programmable I²C 2M $0.98
5ADP1653 2 2 500m 2.75 5.5 12 500µ Inductive Serial Programmable I²C 1.2M $1.49