无电感 (电荷泵) LED驱动器

ADI无传感器(电荷泵)LED驱动器产品组合集强大的电荷泵驱动器和高级LED特性于一体,提供针对各种照明和显示相关应用的有吸引力的选项。我们的产品系列通过短路、过压和过温保护特性实现鲁棒的设计,同时通过多种工作模式改善能效。
应用:
• 带主副显示屏的手机
• 白色LED背光
• 相机闪光灯/频闪灯和影院照明
• 微型TFT彩色显示屏
• DSC
• PDA

Inductorless (Charge Pump) LED Drivers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## OutputsLEDs per Output StringIout per Output
(max)
(A)
Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vout
(min)
(V)
Vout
(max)
(V)
Iq
(typ)
(A)
Freq, Switching
(max)
(Hz)
LED ConfigurationBoost TechnologyLED Brightness ControlInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP8866 9 1- 2.5 5.5 4.3 5.5 245µ 1.2M Parallel- Programmable I²C $0.99
2ADP8870 7 1- 2.5 5.5 4.3 5.5 4.6m 1M Parallel Capacitive PWM I²C $0.99
3ADM8845 6 6 30m 2.6 5.5 2.6 5.5 5m- Parallel Capacitive PWM- $0.73
4ADM8843 4 4 30m 2.6 5.5 2.6 5.5 5m 1.5M Parallel Capacitive PWM- $0.52