电源管理

ADI公司设计的电源管理产品可以提供高效的电源设计,保证信号链的信号完整性。ADI提供参考电路和ADIsimPowerTM工具,可简化电源电路的选择和设计工作。我们不断扩充的线性和开关调节器、控制器、电源监控器、时序控制和热插拔(以及负载开关)产品将沿袭ADI45年以来在信号处理IC领域可靠、创新,追求卓越性能和价值的优良传统。

Power by Linear


这是 Power by Linear

我们包括了凌力尔特的电源产品系列,并将其与 ADI 电源管理产品相结合,为您带来最佳的电源。

看看您能依赖的产品

通过 LTspice® 进行快速仿真

这款免费的高性能 SPICE 仿真器、电路图捕获和波形观测器为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。

下载 LTspice 及其他

HR White

电源管理工具

LTpowerPlay® 是一个强大的开发环境,支持ADI 的电源系统管理 (PSM) 产品,包括 PMBus 电源系统管理器和集成 PSM 的 DC/DC 电源转换器。该软件支持许多不同的任务,包括离线模式 (没有硬件) 以便构建一个能够保存并在日后重新载入的多芯片配置文件。
The LTpowerCAD® design tool is a complete power supply design tool program that can significantly ease the tasks of power supply design and provides recommendations for component values and performance estimates specific to the user’s application with the μModule and monolithic DC/DC regulator products of Analog Devices. This guides the user through the entire design process reducing design effort and speeding up design time.

ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。 SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。 它能完全兼容Pspice,用于工业标准SPICE模型中。

ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求,比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。 每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件,以匹配期望性能。


查看视频

线性和精密技术:新产品升级查看手册