光学数据路径

ADI提供各类光学数据路径技术,范围涵盖时钟和数据恢复IC、激光二极管驱动器IC、光学限幅放大器、光学 跨阻放大器和光电放大器等。除了这些功能和应用,该多功能产品组合中的产品还支持接口小型化,提供SFP、SFF和GBIC数据通信优化,可轻松集成到与协议无关的应用中。

时钟和数据恢复/重定时

ADI提供面向设备设计的分立式速率、多速率和连续调谐时钟和数据恢复IC,包括城域网络、远程、DWDM和FSO应用。

激光驱动器

ADI激光二极管驱动器IC具有消光比自动双环控制功能。无需温度校准来补偿激光老化和性能下降问题。

Modulator Drivers

光学限幅放大器

ADI公司的高增益、光学限幅放大器提供量化、信号丢失检测以及SFF-8472兼容平均功率测量等接收器功能。

光学跨阻放大器

ADI公司的光学跨导放大器提供完整的高性能、单芯片解决方案,用于将光电二极管电流转换为差分电压输入。

集成互阻放大器的光电检测器

ADI公司的光电放大器包括一系列锗光电二极管;这些产品采用专利工艺技术,与硅跨导放大器和限幅放大器集成,形成单片系统。