集成互阻放大器的光电检测器

ADI公司的光电放大器包括一系列锗光电二极管;这些产品采用专利工艺技术,与硅跨导放大器和限幅放大器集成,形成单片系统。 这项工艺无需使用焊线将光电二极管与跨导放大器相连,实现了更佳的性能和更高的制造可靠性。 我们的产品组合还支持光学和电气接口小型化的发展趋势。

Photo Detector with Integrated Transimpedance Amplifiers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Input OMA Sensitviity
(typ)
(dBm)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Voutput TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN3010-11 11.3G -16.5 450m Differential $3.75