光学控制

ADI光学控制产品组合采用电流镜技术和跨导线性对数放大器,支持各种设计需求。我们的器件可帮助在各种应用中实现光功率监控、先进的跨导线性技术、带电流监控的电压偏置、光吸收测量以及宽范围基带对数压缩。

光学控制

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Input/Output Mirror RatioNonlinearity %
(typ)
(%)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN8835----- 2.7 5.5- 3.3m $6.85 (ADN8835ACPZ-R7)
2ADN8834----- 2.7 5.5- 3.3m $5.00 (ADN8834ACBZ-R7)
3ADN8833----- 2.7 5.5- 2.1m $3.80 (ADN8833ACBZ-R7)
4ADL5303 160 100p 10m-- 3 5.5- 4.5m $4.47 (ADL5303ACPZ-R7)
5ADL5304 200 1p 3m-- 4.5 5.5- 20.8m $10.47 (ADL5304ACPZ-R7)
6ADN8831----- 3 5.5 8m 15m $6.41 (ADN8831ACPZ-REEL7)
7ADL5315 120 3n 3m 1:1 0.25 2.7 8 10.2m- $1.95 (ADL5315ACPZ-R7)
8ADL5317 120 5n 5m 5:1 0.25 4 6 4.5m- $4.15 (ADL5317ACPZ-REEL7)
9ADL5310 120 3n 3m-- 3 12- 9.5m $11.47 (ADL5310ACPZ-REEL7)
10ADL5306 60 100n 1m-- 3 5.5- 5.4m $4.75 (ADL5306ACPZ-REEL7)
11AD8305 100 10n 1m-- 3 12- 5.4m $7.90 (AD8305ACPZ-RL7)
12AD8304 160 100p 10m-- 3 5.5- 4.5m $12.65 (AD8304ARUZ)
13LTC1923----- 2.7 6- 2m $18.17 (LTC1923EGN#PBF)