双电源监视器

Analog Devices 的双电源监控电路拥有许多可帮助简化设计的优势,比如:高准确度、可调门限和容差、和一个在业界领先的 0.5 V 低电压下提供的保证复位信号。大多数 ADI 监控器都具有围绕标称门限电压的 ±1.5% 门限准确度,从而最大限度地减小了所需的系统电压裕度和系统故障概率。具有可调或引脚可选门限和容差的电压监控器为用户提供了最大的灵活性,允许于多款设计使用单一器件。
产品选型表

Dual Supply Monitors

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Reset VoltageSecond Reset VoltageThreshold Accuracy
(typ)
(%)
Isupply
(typ)
(A)
Reset Pulse WidthWatchdog TimerVs+
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC2966 Adj Adj 1.4 - No 100 $2.44 (LTC2966CSW#PBF)
2LTC2960 Adj Adj 1.5 850n 15ms, 200ms No 36 $1.71 (LTC2960CDC-3#TRPBF)
3ADM6306 Adj 0.4, 1.23- 15µ- No 5.5 $1.15 (ADM6306D346ARJZ-R7)
4ADM6305 Adj Adj- 20µ- No 5.5 $1.15 (ADM6305D3ARJZ-RL7)
5ADM13305 Adj Adj- 40µ- Yes 5.5 $0.99 (ADM13305-25ARZ)
6LTC2919 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj 1.5 50µ 200ms No 6.5 $1.75 (LTC2919CDDB-5#TRPBF)
7LTC2913 Adj, -Adj Adj, -Adj 1.5 55µ- No 6.6 $2.30 (LTC2913CMS-1#PBF)
8LTC2909 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj, -Adj 1.5 50µ 200ms, Adj No 6.5 $1.61 (LTC2909CDDB-2.5#TRPBF)
9LTC2905 2.5V, 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V 1.5 65µ Adj No 7 $1.41 (LTC2905CDDB#TRPBF)
10LTC2904 2.5V, 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V 1.5 65µ 200ms No 7 $1.41 (LTC2904CTS8#TRPBF)
11LTC2907 2.5V, 3.3V, 5V Adj 1.5 50µ Adj No 7 $1.41 (LTC2907CTS8#TRPBF)
12LTC2906 2.5V, 3.3V, 5V Adj 1.5 50µ 200ms No 7 $1.41 (LTC2906CDDB#TRPBF)