模拟时序控制器

ADI公司的模拟时序控制器集成精密比较器,针对电压调节器组提供上电和掉电时序控制功能。 比较器监控调节器的电压输出,并在预配置的时间延迟之后触发开启系统中的下一个供电轨。 该产品系列的部分型号可互相级联,从而提供可扩展解决方案,将功能扩展至多个器件。 我们的模拟时序控制器为应对蜂窝基础设施、电信、数据通信和数据中心应用的电源时序控制挑战提供易于使用的解决方案。
产品选型表

模拟时序控制器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of SuppliesSupply Voltage RangeFeaturesCommentsSequencingIsupply
(typ)
(A)
Up/DownUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM1186 4 2.7V to 5.5V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 146µ Up/Down $1.76 (ADM1186-2ARQZ-REEL)
2ADM1185 4 2.7V to 5.5V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 24µ Up only $1.25 (ADM1185ARMZ-1REEL7)
3ADM6820 2 2.95V to 5.5V Sequencing, Supervisor FET Drive Output Yes 350µ Up only $1.25 (ADM6820ARJZ-REEL7)
4ADM6819 2 2.95 to 5.5V Sequencing, Supervisor FET Drive Output Yes 350µ Up only $1.25 (ADM6819ARJZ-REEL7)
5LTC2928 4 2.9V to 16.5V Sequencing, Supervisor Multichannel Power Supply Sequencer and Supervisor Yes 1m Up/Down $3.95 (LTC2928CG#PBF)
6ADM1087 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1087AKSZ-REEL7)
7ADM1086 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1086AKSZ-REEL7)
8ADM1085 1 2.25V to 3.6V Sequencing, Supervisor Enable Output Yes 10µ Up only $0.39 (ADM1085AKSZ-REEL7)
9LTC2924 6 3V to 6V Sequencing Quad Power Supply Sequencer Yes 1.5m Up/Down $2.65 (LTC2924CGN#PBF)