理想二极管电桥

Analog Devices 的理想二极管电桥控制器用低损耗 MOSFET 取代了全波桥式整流器中的 4 个二极管,以大幅度地减少功耗、发热量和电压降。肖特基二极管桥式整流器是一种用于全波 AC 至 DC 整流和 DC 极性校正的经典电路。由于每个二极管具有大约 0.6 V 的压降,因此 I/O 通路中的两个二极管会耗散功率 (每安培电流为 1.2 W)、辐射热量、提高环境温度、并使热设计复杂化。在低输入电压条件下,两个二极管的压降显著地降低提供给下游 DC-DC 转换器的电压。理想二极管电桥取消或者降低了散热要求,从而有助缩减总占板面积并显著地节省成本。
产品选型表

Ideal Diode Bridge

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsOutput Current RangeVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Isupply
(typ)
(A)
Frequency RangeIdeal DiodeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1LT4321 2 0.1A to 100A 20 80 500µ DC Dual Bridges with External N-Channel $2.95 (LT4321IUF#PBF)
2LT4320-1 1 0.1A to 100A 9 72 1.5m DC to 600Hz Single Bridge with External N-Channel $3.25 (LT4320IMSE-1#PBF)
3LT4320 1 0.1A to 100A 9 72 1.5m DC to 60Hz Single Bridge with External N-Channel $2.95 (LT4320IMSE#PBF)