具有电能计量功能的数字 PFC 控制器

Analog Devices 的具有电能计量功能的数字功率因数校正 (PFC) 控制器为交流和直流电源、计算机服务器和存储、通信、工业及医疗应用提供了一套灵活的数字 PFC 控制器解决方案。我们的产品提供精确的输入电能计量功能,并可进行浪涌电流控制、最佳谐波校正。

带功率检测的数字PFC控制器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Power Device FeaturesVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP1048 Bridgeless and Interleaving Applications, EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, UV, Vin Monitor 3 3.6 17m $3.60 (ADP1048ARQZ-R7)
2ADP1047 EEPROM on Chip, Internal Vref, Monitor ADC, OV, PFC Controller, PGOOD1, Power on Reset, PWM Controller, Vin Monitor 3 3.6 17m $3.00 (ADP1047ARQZ-R7)