MEMS IMU惯性测量单元

ADI公司的iSensor® MEMS惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。 即便是在极为复杂的应用和动态环境下,我们的技术也能可靠地检测并处理多个自由度(DoF)。 这些即插即用型解决方案包括完整的出厂校准、嵌入式补偿和传感器处理以及简单的可编程接口。

iSensor MEMS惯性测量单元

iSensor MEMS惯性测量单元

查看全部参数搜索

iSensor MEMS Inertial Measurement Units

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Gyro RangeBias TempcoIn-Run BiasARW-3dB Bandwidth
(Hz)
Noise Density (°/s/rtHz)Linear-gAccelerometer RangeBias TempcoNoise Density (µg/rtHz)Calibration Range (min)
(Deg)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADIS16460 +/- 100 °/s 0.007 8 0.12 350- 0.01 5 g 0.05-- $159.00
2ADIS16488A +/- 450 °/s 0.0025 5.1 0.3 5.5k 0.0066 0.009 18 g 16 67 70 $1190.00
3ADIS16445 +/- 250 °/s 40 12 0.56-- 0.015 5 g 0.005-- $325.00
4ADIS16448 +/- 1000 °/s 0.005 14.5 0.66 0.33k- 0.015 18 g 40-- $405.00
5ADIS16485 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33k- 0.009 5 g 0.035- -40 $1095.00
6ADIS16480 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33k- 0.009 18 g 0.035- -40 $1545.00
7ADIS16407 +/ - 300 °/s 0.01 25 1.9 0.33k- 0.05 18 g 0.3- -40 $444.00
8ADIS16334 +/ - 300 °/s 0.01 25- 0.33k 0.044 0.05 5 g 0.05- -40 $336.00
9ADIS16375 +/ - 300 °/s 0.005 12 1 0.33k 0.02 0.013 18 g 0.035- -40 $649.00
10ADIS16305 +/ - 300 °/s 0.006 25 1.9 0.33k 0.04 0.05 3 g 0.3- -40 $96.00
11ADIS16367 +/ - 300 °/s 0.01 47 2 0.33k 0.044 0.05 18 g 0.3- -40 $403.00
12ADIS16362 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.044 0.05 1.7 g 0.05- -20 $336.00
13ADIS16405 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 18 g 0.3- -40 $412.00
14ADIS16365 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 18 g 0.3- -40 $375.00
15ADIS16364 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33k 0.05 0.05 5 g 0.05- -20 $336.00
16ADIS16300 +/ - 300 °/s 0.1 25 1.9 0.33k 0.038 0.05 3 g 0.45-- $74.00