陀螺仪

陀螺仪传感器支持依靠导航或稳定信息指引、指向或引导机械、仪器和人员的应用。即使在复杂的工作环境和动态或极端运动动力学条件下,精密MEMS陀螺仪亦能提供所需的精度水平。ADI陀螺仪技术设计独特,可精确测量角速率,同时抑制源自其他运动或影响的误差源。我们的产品系列涵盖超低噪声、战术级稳定性、高温工作和校准功能产品,提供最简单、最精密的系统解决方案。使用我们的选型工具和设计工具针对您的应用找到合适的MEMS陀螺仪。
产品选型表

Gyroscopes

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of AxesMeasurement Range
(min)
(°/s)
Noise Density
(typ)
((°/s)/rtHz)
Nonlinearity
(typ)
(% FSR)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
Output TypeVs+
(max)
(V)
In-Run Bias Stability
(typ)
(°/hr)
Angular Random Walk
(typ)
(°/rthr)
Linear G
(typ)
((°/s)/g)
Input Range +/-
(min)
(°/s)
MEMS IntegratedUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADXRS910 1 300-- 201 SPI 5.25--- 300 No $6.10
2ADXRS290 2 100 0.004 0.5 480 SPI 5- 0.17- 100 Yes $9.90
3ADXRS645 1 2000 0.25 0.1 2000 Analog 5.25 100 1.2 0.1 2000 No $975.00
4ADIS16137-- 0.0036 0.05 400 SPI 5.25 2.8- 0.017 1000 Yes $689.00
5ADXRS810 1 409.6 0.015- 77 SPI 5.25-- 0.03 300 Yes $8.33
6ADXRS646 1 250 0.01 0.01 1 Analog 6.25- 0.6 0.015 250 No $61.82
7ADIS16136 1 480 0.0036 0.1 0.38k SPI 5.25- 0.167 0.017- Yes $649.00
8ADXRS800 1 409.6 0.015- 77 SPI 5.25-- 0.03- Yes-
9ADXRS642 1 300 0.02 0.01 2k Analog 5.25 20 1.2 0.03 250 No $41.85
10ADXRS649 1 20000 0.25 0.1 2k Analog 5.25 200 10.7 0.1- No $58.59
11ADXRS453 1 400 0.015 0.05 77.5 SPI 5.25 16 0.65 0.01 300 Yes $48.24
12ADXRS450 1 400 0.015 0.05 0.08k SPI 5.25 25 0.65 0.03 300 Yes $33.40
13ADXRS652 1 250 0.06 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.6 0.1- No $21.69
14ADXRS624 1 75 0.04 0.1 1k Analog 5.25 21.6 1.8 0.1 50 No $27.24
15ADXRS623 1 150 0.04 0.1 3k Analog 5.25 21.6 1.8 0.1- No $27.24
16ADIS16135 1 350 0.0122 0.008 330 SPI 5.25 6.1 0.75 0.03- Yes $499.00
17ADIS16265 1 320 0.04 0.1 330 SPI 5.25 25.2 2 0.2 80 Yes $58.27
18ADIS16260 1 320 0.04 0.1 330 SPI 5.25 25.2 2 0.2 80 Yes $43.75
19ADXRS622 1 250 0.06 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.6 0.1 300 No $28.06
20ADXRS620 1 300 0.05 0.1 2.5k Analog 5.25 21.6 2.2 0.1- No $28.06
21ADIS16060 1 80 0.04 0.12 1k SPI 5.25--- 50 Yes $36.43
22ADIS16080 1 80 0.05 0.12 0.04k SPI 5.25--- 80 Yes-