电流镜

ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。 我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。 电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。 在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。
产品选型表

Current Mirrors

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#BW -3 dB
(typ)
(Hz)
DNR
(typ)
(dB)
I-input
(min)
(A)
I-input
(max)
(A)
Input/Output Mirror RatioNonlinearity %
(typ)
(%)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is Pos
(max)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5315- 120 3n 3m 1:1 0.25 2.7 8 10.2m $1.95
2ADL5317 2M 120 5n 5m 5:1 0.25 4 6 4.5m $4.15