模拟乘法器和除法器

模拟乘法器或模拟分压器是用于产生输出电压或电流的器件,其与两个或多个独立输入电压或电流的乘积成比例。除了相乘和相除,乘法器还可执行平方、平方根和调制函数。雷达、通信和工业控制应用需要实时响应。ADI公司提供市场上种类最齐全的乘法器和分压器。

Analog Multipliers and Dividers

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Transfer FunctionVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Vin RangeBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Settling Time 0.1%
(typ)
(s p-p)
Total Error
(max)
(%)
Vout RangeIs
(typ)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADL5391 a (XPLS-XMNS)(YPLS-YMNS)/1V + (ZPLS-ZMNS) -1 1 2Vpp 2G 8.8k 2.1n 2.7 ±2V 135m 4.5 5.5 $4.95
2AD835 [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z -1 1 ±1 V 250M 1k 20 0.3 ±2.5 V 25m 9 11 $10.92
3AD633 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z -10 10 ±10 V 1M 20 2 2 ±11 V 6m 16 36 $4.57
4AD734 [(X1-X2)(Y1-Y2)/(U1-U2)] + (Z1-Z2) -12.5 12.5 ±12.5 V 10M 450 200 0.4 12 V 12m 16 33 $18.10
5AD834 (4 mA)(XY) -1 1 ±1 V 500M-- 2 ±4.04 mA 35m 8 18 $19.87
6AD538 [y(z/x)]^m -10 10 ±10 V 400k 1.4- 1 ±11 V 7m 9 36 $24.71
7AD539 -(vx*vy)/vu -4.2 4.2 ±4.2 V 25M-- 2.5 ±2.8 mA 10.2m 9 30 $24.95
8AD632 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z2 -12 12 ±12 V 1M 20 2 0.5 ±11 V 6m 16 44 $13.87
9AD534 [(X1-X2)(Y1-Y2)/10 V] + Z2 -10 10 ±10 V 1M 20 2 0.25 ±11 V 6m 16 36 $21.98
10AD532 (X1-X2)(Y1-Y2)/10 V -10 10 ±10 V 1M 45- 1 ±10 V 6m 20 36 $30.45