产品生命周期信息

ADI公司使用6种标志后缀告知客户该产品所处的产品生命周期。从新兴的创新产品,到生产了20年的产品,我们非常理解产品生命周期状态作为客户必须考虑的很多参数之一,具有极高的重要性。

产品生命周期状态定义

  • 预发布:本产品为新品,工程验证可能仍在进行中。我们正在准备量产,数量可能有限,设计规格可能会改变。
  • 推荐新设计使用:本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
  • 量产:该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
  • 新设计不推荐使用本产品:表示相关产品已过时,ADI公司不再推荐新设计使用。
  • 最后一次采购:该系列中的所有产品将很快停产。请联系ADI公司销售部或代理商安排最后一次采购,并阅读停产信息以了解最后下单和收货的时限。
  • 停产:不再提供该产品系列中的相关型号。
有关您感兴趣产品的疑问或其合适的替代产品,请参考ADI的  参数式产品搜索工具、ADI的交叉选型搜索 工具或联系我们经验丰富的应用工程师

监控产品生命周期状态

ADI公司以电子邮件的形式直接为您提供产品变更通知(PCN)和产品停产通知(PDN)。在myAnalog上注册一个账号,即可接收通知并查看有关myAnalog主页. 的更新。若要收到有关产品变更的最新信息,则myAnalog便是最快捷的方法。

此外,网站上的产品页面包含产品生命周期状态以及产品型号。

ADI产品型号是一个通用编号,用来表示特定产品型号指定的一系列产品。如需验证特定产品型号的产品生命周期状态,请联系ADI的客服中心

停产信息

ADI 公司极少作出停产决定;而产品一旦停止生产,则ADI将为客户提供24个月的时间购买并收货。此外,ADI将专门发布符合JESD48A规范的停产通知 (PDN),提供为期12个月的最后一次采购(LTB),在此期间客户可以下单并在从PDN之日算起不超过24个月的时间内发货(亦称为"最后一次发 货",或LTS周期)。PDN至少应包含下述信息:

  • PDN编号
  • 发布日期
  • 最后一次采购日期
  • 最后一次发货日期
  • 停产原因
  • 受通知影响的ADI公司产品型号
  • 建议替换的器件
  • 支持信息
  • 联系信息
  • 为确保您第一时间收到PDN信息,请将ADI产品添加到您的myAnalog账户中。此后,一旦发布PDN,您便可立即收到那些已添加产品的PDN通知。

我们的方法很简单

ADI产品没有寿命,但有年代。一代又一代地生产同样的产品是ADI公司业务的立足之本,我们以产品年代作为关键性能指标来监控我们的营业收入。我们相信,只要产品存在技术和客户需求,就应当避免停产。若停产无可避免,那么客户将提前两年收到通知

产品生命周期长是ADI业务战略的立足之本

年代
(生产年份)
占ADI产品营业收入的百分比
(2010财年)
1995或更早
20%
1996至2000
16%
2001至2005
31%
2006至2010
33%

资料来源:ADI公司报告


myAnalog Logo    有关您产品的每周邮件更新,包括产品状态、技术更新和建议替代产品。