7B系列背板

简介

为了对7B系列信号调理器进行补充,ADI公司提供了各种多通道背板和单通道DIN机架安装式安装卡,专门针对7B模块设计。 背板目前采用4通道、8通道和16通道配置(型号分别为7BP04-1、7BP08-1和7BP16-1)。 7BP04-1、7BP08-1和7BP16-1背板可通过ADI公司提供的机架安装式硬件套件(AC1363型号),安装在19" x 3.5"面板空间中。 背板还可安装在平坦表面上,使用每个背板附带提供的支柱,安装螺丝随 AC1363机架安装套件一同提供。 对于较小的应用,单通道安装卡AC1387型号随 DIN轨安装硬件一同提供。
7bp0408-1
  7BP08-1 型号
现在订购
 
7BP04-1 型号
​现在订购 

 7bp16-1ads
7BP16-1 型号
现在订购


现场和系统连接


通过三螺丝端子板,进行传感器/信号输入、2线式发射器环路电源输入和电路输出的现场连接,请参见每个型号的相应部分中显示的现场连接图。 在所有背板上,与用户系统的接口是通过25引脚D类型连接器实现的。 在同一个背板上使用输入和输出模块时,位于背板上的两个相同25引脚连接器提供了进行独立的输入和输出连接的可选方式。 图1显示了7BP16-1型号背板的功能框图,指示了电源和现场连接器的端子分配。 在AC1387安装卡上,系统接口使用了螺纹接线端子连接器。
7bp16-1_fbd 
 
图1. 7BP16-1型号功能框图

应用灵活性

为了确保模块与背板的电气连接的可靠性,我们在每个通道上提供了镀金插槽。 为了处理热电偶信号输入,每个背板和安装卡通道的输入端子板下方安装了微型冷结补偿 (CJC)热敏电阻。 热敏电阻嵌入在I/O螺丝端子板正文的电路中,在背板或安装卡上看不到。 对于构建自己的背板或安装卡的用户,可从制造商Betatherm Corp.,购买热敏电阻,器件编号为100K6A1。 有关其他信息,请参见7B系列用户手册。 除了背板上的每个输入通道的CJC温度传感器之外,还有一对引脚插槽,可用于安装 AC1391电流检测电阻,与过程电流输入的7B307B33 型号电压输入模块配合使用。 (在AC1387型号上不提供) 。 ac1387

AC1387 型号
​现在订购 



电源灵活性

7B系列使用单个+24 V直流电源供电。建议使用线性电源,无论是稳压还是非稳压电源。大多数模块的工作电压在+14 Vdc和+35 V dc之间。背板上提供了四个螺纹接线端子,允许通过多种方式为7B系列背板供电。图2定义了接线端子,并且显示了实施冗余电源方案的方式。 正如图中所示,它提供了三个电源端子,用于将电源的高端连接到背板。这样可以实现三种不同连接方案。

1.单个电源可以连接到V+A或V+B端子。

2.冗余电源连接到V+A和V+B端子。

3.+14 V dc 或+15 Vdc的低压电源可以连接到V+端子,从而避免与V+A和V+B串联的二极管两端的压降。

背板二极管具有两种用途。 第一种用途是提供切换冗余电源的方式,另一种用途是防止7B系列模块出现反向极性连接。 背板上的单个LED指示灯指示电源处于打开状态。


特性

  • 7B系列I/O模块可以混搭使用
  • CE认证
  • 1通道间和输入/输出隔离:1500 V rms
  • 三种背板分别提供4通道、8通道和16通道容量
  • 单通道、DIN轨安装卡
  • 所有背板上提供冗余电源连接器
  • 所有背板上提供双系统连接器
  • 温度范围:-25℃至+85℃
  • 单个螺纹嵌件用于压住模块
7b_wiring_diag

图2. 背板电源输入端的
背板上提供了二极管布线图
注意: Diodes are provided on the backplane. 

  • 7B系列I/O模块可以混搭使用
  • CE认证
  • 通道间和输入/输出隔离:1500 V rms
  • 三种背板分别提供4通道、8通道和16通道容量
  • 单通道、DIN轨安装卡
  • 所有背板上都有冗余电源连接器
  • 所有背板上提供双系统连接器
  • 温度范围:-25°C至+85°C
  • 单个螺纹嵌件用于压住模块
  • 7B系列I/O模块可以混搭使用
  • CE认证
  • 通道间和输入/输出隔离:1500 V rms
  • 三种背板分别提供4通道、8通道和16通道容量
  • 单通道、DIN轨安装卡
  • 所有背板上都有冗余电源连接器
  • 所有背板上提供双系统连接器
  • 温度范围:-25°C至+85°C
  • 单个螺纹嵌件用于压住模块
  • 7B系列I/O模块可以混搭使用
  • CE认证
  • 通道间和输入/输出隔离:1500 V rms
  • 三种背板分别提供4通道、8通道和16通道容量
  • 单通道、DIN轨安装卡
  • 所有背板上都有冗余电源连接器
  • 所有背板上提供双系统连接器
  • 温度范围:-25°C至+85°C
  • 单个螺纹嵌件用于压住模块
  • 7B系列I/O模块可以混搭使用
  • CE认证
  • 通道间和输入/输出隔离:1500 V rms
  • 三种背板分别提供4通道、8通道和16通道容量
  • 单通道、DIN轨安装卡
  • 所有背板上都有冗余电源连接器
  • 所有背板上提供双系统连接器
  • 温度范围:-25°C至+85°C
  • 单个螺纹嵌件用于压住模块

  • 7B系列背板规格

    7B系列背板规格
    (在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
    说明
    7BP04-1
    7BP08-1
     7BP16-1
    模拟I/O通道 4 8 16
    接口
    模拟传感器输入/输出 1500 V rms, 最大值
    * *
    连接器类型
    3螺丝端子板
    * *
    系统连接器 2 * *
    连接器类型 25引脚D连接器 * *
    冷接点温度传感器
    背板上提供的数量
    4 8 16
    类型
    热敏电阻
    *  *
    在+5°C至+45°C周边温度范围内的精度  ±1.0°C,最大值
    * *
    提供用于安装AC1391电阻 * *
    背板安装支柱1
    4 5 7
    隔离
    输入到输出,通道到通道
    1,500 V rms(最大值),连续
    * *
    输入瞬变保护
    ANSI/IEEE C37.90.1-1989
    * *
     电源
    电压: 工作 +14 V dc 至 +35 V dc
    * *
    电压: 最大安全限制(包含模块)
    取决于7B模块2
    * *
    反向电压保护 3 *  *
    电流
     20 mA4
    * *
    保险丝
    5安培,慢熔断
     * *
    机械尺寸 3.47" x 6.30"
    (88.14 mm x 160.02 mm)
    3.47" x 10.0"
    (88.14 mm x 254 mm)
    3.47" x 17.4"
    (88.14 mm x 441.9 mm)
     环境
    温度范围
    温度范围
    -25°C 至 +85°C
    *
    工作  -25°C 至 +85°C
     *
    存储 -40°C 至 +85°C  * *
    相对湿度 0至95%(+60°C非冷凝)
     *


    *规格与7b01型号相同。
    1安装硬件随机架安装套件AC1363型号一同提供。
    27B21和7B22的最大电源电压额定值为+29 V dc;其他型号的该额定值为+35 V。
    3使用V+A或V+B电源输入端时,提供反向电压极性保护。
    4LED ON指示灯的电流。
    规格如有变更恕不另行通知。