5B40/5B41隔离式宽带宽毫伏和电压输入

简介

5B40和5B41是宽带宽单通道信号调理模块,可对模拟输入电压进行放大、保护、滤波和隔离。 两种模块都提供10 kHz带宽,是测量随时间快速变化的信号的理想选择。 示例包括注塑成型设备内部的压力、在撞击测试期间汽车底盘上的压力以及在故障发生前设备轴承的振动。

5B40和5B41保护计算机侧免受现场侧过压故障损坏。 所有模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 此外,5B40和5B41系列模块支持混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。

在5B40/5B41模块内  

斩波稳定输入放大器提供低温漂和稳定增益。 在放大器输入端,从输入信号中减去稳定、经过激光调整的零电平输入电压以设置零电平值。 为了方便用户,零点可由工厂选择性预设,以满足自定义需求。 这使得零电平输入值的抑制数倍于精密扩展坐标测量的总跨度。

在每个模块的输入级配有一个单极抗混叠滤波器。 在输出级的三极低通滤波器设置带宽,并为精确测量高电气噪声中的微小信号提供最佳抗噪性能。

信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。 输出共模电压必须保持在电源共模电压3 Vdc以内。

方便特性

具有一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。 开关通过低电平有效使能输入启动。 如果不需要开关输出,使能输入应与电源共地。


输入和输出范围

5B40 and 5B41 Functional Block Diagram

图1. 5B40和5B41功能框图

5B40-5B41-Input-Field-Connections

图2. 5B40和5B41输入现场连接

输入范围
输出范围 
5B40 mV输入:
±10 mV 至 ±100 mV
(±5 mV 至 ±500 mV ­ 自定义)
5B40/5B41: 
-5 V 至 +5 V 或 0 至 +5 V

 
5B41 V 输入:
±1 V 至 ±20 V
(±0.5 V 至 ±20 V ­ 自定义)
 


5B40和5B41型号一览表



型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B40-01
-10 mV 至 +10 mV
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B40-02
-50 mV 至 +50 mV
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B40-03
-100 mV 至 +100 mV
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B40-04 -10 mV 至 +10 mV
0 V 至 +5 V
现在订购
5B40-05 -50 mV 至 +50 mV
0 V 至 +5 V
现在订购
5B40-06 -100 mV 至 +100 mV
0 V 至 +5 V
  5B40-自定义 * *
现在订购 5B41-01 -1 V 至 +1 V
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B41-02 -5 V 至 +5 V
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B41-03 -10 V 至 +10 V
-5 V 至 +5 V
现在订购
5B41-04 -1 V 至 +1 V
0 V 至 +5 V
现在订购
5B41-05 -5 V 至 +5 V
0 V 至 +5 V 
现在订购
5B41-06 -10 V 至 +10 V
0 V 至 +5 V
 现在订购
5B41-07 -20 V 至 +20 V
-5 V 至 +5 V

5B41-Cus至m * *

* 可自定义输入/输出范围。 参见配置指南.

型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


型号 输入范围 输出范围
现在订购 5B39-01
0 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-02
-5 V 至 +5 V
4 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-03
0 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA
现在订购
5B39-04 -5 V 至 +5 V
0 mA 至 20 mA


5B40和5B41规格

(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)

说明 型号5B40 型号5B41
输入范围
标准范围
±10 mV 至 ±100 mV ±1 V 至 ±20 V
自定义范围
±5 mV 至 ±500 mV
±0.5 V 至 ±20 V
输出范围(RL > 50 kΩ) 4
-5 V 至 +5 V or 0 V 至 +5 V
*
精度2
初始(+25°C)
±0.05%跨度±10 µV RTI ±0.05% (Vz1)
±0.05%跨度±0.05% (Vz1) )
非线性度
非线性度
*
输入失调与温度的关系
±1 µV/°C
±20 µV/°C
输入失调与温度的关系
±40 µV/°C
*
增益与温度的关系 读数的±25 ppm /°C
读数的±50 ppm/°C
输入偏置电流
±3 nA
±0.2 nA
输入电阻
上电
200 MΩ
650 kΩ
关断
40 kΩ
650 kΩ
过载
40 kΩ
650 kΩ
噪声
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽
0.4 µV rms
2 µV rms
输出,100 kHz带宽
10 mV峰-峰值
*
带宽,-3 dB
10 kHz
*
输出上升时间,10%至90%跨度
35 µs
*
共模电压(CMV)3
输入-输出,连续
1500 V rms,最大值
*
输出-电源,连续
±3 V,最大值
*
瞬变 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 *
共模抑制(CMR)
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz
100 dB
90 dB
正常模式抑制
-3 dB 10 kHz
*
输入保护
连续
240 V rms,最大值
*
瞬变
ANSI/IEEE C37.90.1-1989
*
输出电阻
50 Ω
*
电压输出保护
连续短路至地
*
输出选择时间
6 µs Cload = 0 至 2,000 pF
*
输出使能控制
最大逻辑"0"
+1 V
*
最小逻辑"1"
+2.5 V
*
最大逻辑"1"
+36 V
*
输入电流"0"
0.4 mA
*
电源电压
+5 V ±5%
*
电源电压
30 mA *
电源灵敏度,RTI
±2 µV/Vs%
±0.4 mV/Vs%
机械尺寸
2.275" x 2.375" x 0.595"
(57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm)
*
环境
温度范围
 
额定性能 -25°C 至 +85°C
*
工作温度 -40°C 至 +85°C *
存储温度 -40°C 至 +85°C
*
相对湿度
0至93%(+40°C非冷凝)
*
RFI耐受性
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) *

* 与规格5B40型号相同。
1 Vz是标称输入电压,可产生0 V输出。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应,假定RL > 50 kΩ。 超过50 kΩ的负载将降低非线性度和增益温度系数
3输出共模电压必须保持在电源共模电压的±3 V之内。

规格如有变更恕不另行通知。