USB隔离器

ADuM3160和ADuM4160均采用ADI公司的专有iCoupler®技术,兼容USB 2.0,提供完全隔离的1.5 Mbps和12 Mbps数据速率,不仅能够降低系统成本、减小设计尺寸、缩短设计时间,而且能够满足最苛刻的医疗和工业标准。
产品选型表

USB 2.0 Compatible

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
Inputs Side IInputs Side 2Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADUM3160Reference Circuit Available 12M 325n 1 1 2.5k 25k 4 5.5 -40 to 105°C Yes $3.13
2ADUM4160Reference Circuit Available 12M 325n-- 5k 25k 4 5.5 -40 to 105°C No $5.04