隔离式控制器区域网络 (CAN)

ADI隔离式控制器局域网(CAN)收发器提供数据链路层、硬件协议(例如内嵌入部分ADI Blackfin®处理器中)与CAN总线的物理走线之间的差分物理层接口。ADI产品系列包括集成iCoupler®和isoPower®隔离的收发器,提供完全隔离式现成CAN PHY。

Isolated CAN

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
# of ChannelsIout Isolated Supply
(max)
(A)
Isolated Vout
(min)
(V)
Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Temp RangeAutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADM3054 1M 90n--- 5k 25k -40 to 125°C Yes $2.10
2ADM3053 1M 90n 1 195m 5 2.5k 25k -40 to 85°C No $5.50
3ADM3052 1M 90n 1-- 5k 25k -40 to 85°C No $3.50