IO-Link

Analog Devices 为 IO-Link 电缆的两端提供了 PHY 接口。我们的 IO-Link 收发器产品库非常适合于构建需要在严酷的工业环境中运作的坚固型多端口主控器。我们产品的独特特性包括 ±50 V 线路故障保护、自动唤醒请求 (WURQ) 产生、和一种用于器件启动的输出电源电流提升能力。其他收发器集成了一个 300 mA 降压型稳压器和一个 150 mA LDO,以提供传感器和执行器中的内部电子线路所需的全部功率。
产品选型表

IO-Link

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number TxNumber RxInterface ProtocolCommentsSupply Voltage RangeData Rate
(typ)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LT3669-2 1 1 IO-Link IO-Link Transceiver with Integrated Step-Down Regulator and LDO, Max Load Current: 100mA (LT3669)/30 7.5V to 40V 4.8k $3.55 (LT3669EUFD-2#PBF)
2LT3669 1 1 IO-Link IO-Link Transceiver with Integrated Step-Down Regulator and LDO, Max Load Current: 100mA (LT3669)/30 7.5V to 40V 4.8k $3.55 (LT3669EUFD#PBF)
3LTC2874 4 4- Quad IO-Link Master Hot Swap Controller and PHY 8V to 34V 230.4k $7.94 (LTC2874IUHF#PBF)